Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16-533 VDE |
16-535 VDE |
16-536 VDE |
16-538 VDE |
16-539 VDE |
16-541 VDE |
16-542 VDE |
16-543 VDE |
16-544 VDE |
16-545 VDE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni chiave | Dimensioni chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.31 € | 1 | 8 giorni | 8 mm | 8 | ||
18.09 € | 1 | 3 giorni | 10 mm | 10 | ||
18.09 € | 1 | 8 giorni | 11 mm | 11 | ||
18.83 € | 1 | 3 giorni | 13 mm | 13 | ||
21.73 € | 1 | 16 giorni | 14 mm | 14 | ||
23.81 € | 1 | 8 giorni | - | 15|15 | ||
25.65 € | 1 | 8 giorni | - | 16|16 | ||
25.65 € | 1 | 8 giorni | - | 17|17 | ||
27.68 € | 1 | 8 giorni | - | 18|18 | ||
27.68 € | 1 | 8 giorni | 19 mm | 19 |
Loading...
Norma DIN | DIN 7447 | Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Proprietà dei materiali | isolato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Chiave a tubo |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni chiave
Dimensioni chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali