Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16-501 VDE |
16-502 VDE |
16-503 VDE |
16-504 VDE |
16-505 VDE |
16-506 VDE |
16-507 VDE |
16-508 VDE |
16-509 VDE |
16-511 VDE |
16-512 VDE |
16-513 VDE |
16-514 VDE |
16-515 VDE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Dimensioni chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.28 € | 1 | 8 giorni | 100 | 6|6 | ||
13.28 € | 1 | 8 giorni | 100 | 7|7 | ||
13.28 € | 1 | 3 giorni | 100 | 8|8 | ||
13.28 € | 1 | 8 giorni | 100 | 9|9 | ||
14.68 € | 1 | 3 giorni | 110 | 10|10 | ||
13.95 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | 11|11 | |
14.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 130 | 12|12 | |
16.24 € | 1 | 3 giorni | 140 | 13|13 | ||
17.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 150 | 14|14 | |
17.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 160 | 15|15 | |
19.44 € | 1 | 3 giorni | 170 | 17|17 | ||
20.28 € | 1 | 9 giorni | 180 | 19|19 | ||
21.45 € | 1 | 8 giorni | 195 | 21|21 | ||
26.05 € | 1 | 8 giorni | 230 | 24|24 |
Loading...
Norma DIN | DIN 7446|DIN EN 60900 | Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Proprietà dei materiali | isolato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Chiave ad anello aperto a estremità singola VDE |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali