Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6-750
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Proprietà dei materiali | con cromatura | Tipo prodotto | Set di chiavi ad anello aperte a doppia estremità |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni chiave | 3 x 3.5 - 9 x 10 mm | Dimensioni chiave(mm) | 3|3.5|4|4.5|5|5.5|6|6.5 |
Si trova sulla pagina di Set di chiavi ad anello aperte a doppia estremità, il codice articolo è il seguente: 6-750.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6-750.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali