Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3862000
Materiale (punta da trapano) | Metallo duro | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 220 | Tipo prodotto | Punta da trapano centrale |
---|---|---|---|---|---|
Supporto utensile (trapano) | 1/4" (6,3 mm) |
Si trova sulla pagina di Punta da trapano centrale, il codice articolo è il seguente: 3862000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3862000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali