Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05028010001 |
05028052001 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro lama (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | ||
10.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.5 | 59.3 |
Loading...
Overall length (mm) | 198 | Lunghezza lama(mm) | 100 | Tipo lama | Profilo rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Deportanza | Presa TORX | Diametro impugnatura(mm) | 33 | Lunghezza impugnatura(mm) | 98 |
Materiale | Acciaio per utensili | Proprietà dei materiali | legato|cromatura al nichel opaca | Tipo prodotto | Cacciavite con impronta Torx |
Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Officina | Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura per utensili multiuso | Dimensioni (cacciavite) | T 20 |
Configura
Proprietà di base
Diametro lama(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali