Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05006172001 |
05006176001 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall length (mm) | Lunghezza lama (mm) | Diametro impugnatura (mm) | Misura impugnatura | Lunghezza impugnatura (mm) | Dimensioni (cacciavite) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 178 | 80 | 33 | 98 x 33 mm (LxØ) | 98 | T 15 | ||
11.01 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 205 | 100 | 37 | 105 x 37 mm (LxØ) | 105 | T 25 |
Loading...
Tipo lama | Profilo rotondo | Norma DIN | DIN EN 60900 | Deportanza | Presa TORX |
---|---|---|---|---|---|
Standard EN | EN 60900 | Materiale (dettagli) | Bronzo duro · isolato | Materiale | Acciaio per utensili |
Proprietà dei materiali | legato|cromatura al nichel opaca | Tipo prodotto | Cacciavite con impronta Torx | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | VDE |
Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura per utensili multiuso | Standard | IEC 60900: 2004 |
Configura
Proprietà di base
Overall length (mm)
Lunghezza lama(mm)
Diametro impugnatura(mm)
Misura impugnatura
Lunghezza impugnatura(mm)
Dimensioni (cacciavite)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali