Ingranditore per punte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05006174001

Codice componente
05006174001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.72 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall length (mm) 178 Lunghezza lama(mm) 80 Tipo lama Profilo rotondo
Norma DIN DIN EN 60900 Deportanza Presa TORX Standard EN EN 60900
Diametro impugnatura(mm) 33 Misura impugnatura 98 x 33 mm (LxØ) Lunghezza impugnatura(mm) 98
Materiale (dettagli) Bronzo duro · isolato Materiale Acciaio per utensili Proprietà dei materiali legato|cromatura al nichel opaca
Tipo prodotto Cacciavite con impronta Torx Gamma di utilizzo (cacciaviti) VDE Caratteristiche del cacciavite Impugnatura per utensili multiuso
Dimensioni (cacciavite) T 20 Standard IEC 60900: 2004

Si trova sulla pagina di Ingranditore per punte, il codice articolo è il seguente: 05006174001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05006174001.

Supporto tecnico