Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05006170001
Overall length (mm) | 161 | Lunghezza lama(mm) | 80 | Tipo lama | Profilo rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Norma DIN | DIN EN 60900 | Deportanza | Presa TORX | Standard EN | EN 60900 |
Diametro impugnatura(mm) | 26 | Misura impugnatura | 81 x 26 mm (LxØ) | Lunghezza impugnatura(mm) | 81 |
Materiale (dettagli) | Bronzo duro · isolato | Materiale | Acciaio per utensili | Proprietà dei materiali | legato|cromatura al nichel opaca |
Tipo prodotto | Cacciavite con impronta Torx | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | VDE | Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura per utensili multiuso |
Dimensioni (cacciavite) | T 10 | Standard | IEC 60900: 2004 |
Si trova sulla pagina di Set di chiavi a tubo a doppia estremità, il codice articolo è il seguente: 05006170001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05006170001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali