Set di chiavi ad anello aperte a doppia estremità 12 pezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05028070001

Codice componente
05028070001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.65 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall length (mm) 398 Diametro lama(mm) 4.5 Lunghezza lama(mm) 300
Tipo lama Profilo rotondo Deportanza Presa TORX Diametro impugnatura(mm) 33
Lunghezza impugnatura(mm) 98 Materiale Acciaio per utensili Proprietà dei materiali legato|cromatura al nichel opaca
Tipo prodotto Cacciavite con impronta Torx Gamma di utilizzo (cacciaviti) Officina Caratteristiche del cacciavite Impugnatura per utensili multiuso
Dimensioni (cacciavite) T 20 Peso(g) 85

Si trova sulla pagina di Set di chiavi ad anello aperte a doppia estremità 12 pezzi, il codice articolo è il seguente: 05028070001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05028070001.

Supporto tecnico