Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05006177001 |
05138265001 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall length (mm) | Diametro lama (mm) | Lunghezza lama (mm) | Norma DIN | Deportanza | Standard EN | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Dimensioni (cacciavite) | Standard | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 205 | - | 100 | DIN EN 60900 | Presa TORX | EN 60900 | VDE | T 27 | IEC 60900:2004 | - | ||
15.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 225 | 6 | 115 | - | TORX BO | - | Officina | TR 30 | - | 101.2 |
Loading...
Tipo lama | Profilo rotondo | Diametro impugnatura(mm) | 37 | Lunghezza impugnatura(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio per utensili | Proprietà dei materiali | legato|cromatura al nichel opaca | Tipo prodotto | Cacciavite con impronta Torx |
Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura per utensili multiuso |
Configura
Proprietà di base
Overall length (mm)
Diametro lama(mm)
Lunghezza lama(mm)
Norma DIN
Deportanza
Standard EN
Gamma di utilizzo (cacciaviti)
Dimensioni (cacciavite)
Standard
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali