Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05138264001
Overall length (mm) | 225 | Diametro lama(mm) | 5.5 | Lunghezza lama(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo lama | Profilo rotondo | Deportanza | TORX BO | Diametro impugnatura(mm) | 37 |
Lunghezza impugnatura(mm) | 105 | Materiale | Acciaio per utensili | Proprietà dei materiali | legato|cromatura al nichel opaca |
Tipo prodotto | Cacciavite con impronta Torx | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Officina | Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura per utensili multiuso |
Dimensioni (cacciavite) | TR 27 | Peso(g) | 95.2 |
Si trova sulla pagina di Set di chiavi a tubo a doppia estremità da 8 pezzi, il codice articolo è il seguente: 05138264001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05138264001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali