Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05027931001
Torque Adjustment Range (cN/m) | 90 | Torque Precision (±%) | 10 | Diametro lama(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza lama(mm) | 65 | Diametro impugnatura(mm) | 37 | Lunghezza impugnatura(mm) | 105 |
Materiale (dettagli) | Punta Black Point. · Maniglia: Kraftform. con protezione antirollio. multicomponente | Materiale | Acciaio per utensili | Proprietà dei materiali | fosfatato |
Tipo prodotto | Cacciavite dinamometrico | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Officina | Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura dell’utensile multiuso|calibrata|pre-impostata |
Dimensioni (cacciavite) | T 7 | Peso(g) | 119 |
Si trova sulla pagina di Chiave ad anello a percussione, il codice articolo è il seguente: 05027931001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05027931001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali