Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05901 |
05902 |
05903 |
05904 |
05905 |
05930 |
5921 |
5922 |
5923 |
5924 |
5925 |
5926 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (L) (mm) | Tipo foro | Norma DIN | Pendenza (mm) | Proprietà dei materiali | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Tipo filettatura | Supporto utensile (trapano) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 36 | Filettatura metrica | DIN 3126 | 0.5 | - | - | 6.5 | metrico|M3 | 1/4" (6,3 mm) | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 36 | Filettatura metrica | DIN 3126 | 0.7 | - | - | 9 | metrico|M4 | 1/4" (6,3 mm) | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 41 | Filettatura metrica | DIN 3126 | 0.8 | - | - | 10 | metrico|M5 | 1/4" (6,3 mm) | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 44 | Filettatura metrica | DIN 3126 | 1 | - | - | 12 | metrico|M6 | 1/4" (6,3 mm) | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | Filettatura metrica | DIN 3126 | 1.25 | - | - | 15 | metrico|M8 | 1/4" (6,3 mm) | |
85.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | metrico | - | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Filettatura metrica | DIN 3126 | 0.5 | TiN | 36 | 6.5 | metrico|M3 | - | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Filettatura metrica | DIN 3126 | 0.7 | TiN | 39 | 9 | metrico|M4 | - | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Filettatura metrica | DIN 3126 | 0.8 | TiN | 41 | 10 | metrico|M5 | - | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Filettatura metrica | DIN 3126 | 1 | TiN | 44 | 12 | metrico|M6 | - | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Filettatura metrica | DIN 3126 | 1.25 | TiN | 50 | 15 | metrico|M8 | - | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Filettatura metrica | DIN 3126 | 1.5 | TiN | 59 | 18 | metrico|M10 | - |
Loading...
Materiale (punta da trapano) | HSS | Tipo prodotto | Testa combinata per maschiatura | Manualità del filo | Taglio a destra |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length (L)(mm)
Tipo foro
Norma DIN
Pendenza(mm)
Proprietà dei materiali
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Tipo filettatura
Supporto utensile (trapano)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali