Kit di utensili per rubinetto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10711
10721
10723
10734
70511
70531
70543
70562
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Norma DIN Forma del taglio finale Materiale (punta da trapano) Standard Manualità del filo Tipo filettatura Tipo (varie)

74.28 €

1 Disponibile 3 giorni --HSS-Taglio a destrametrico|M3 - M12-

114.71 €

1 Disponibile 3 giorni --HSS--metrico|M3 - M12-

263.00 €

1 Disponibile 36 giorni DIN 352-HSSDIN 352 HSS. DIN 223 B HSS. DIN 255. DIN 1814.Taglio a destrametrico|M3 - M20-

93.93 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 352|DIN 223|DIN 225|DIN 1814-HSS-Taglio a destrametrico|M3 - M12-

273.96 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 352-HSS-Taglio a destrametricoHSS

114.71 €

1 Disponibile 3 giorni --HSS--metrico-

180.81 €

1 Disponibile 31 giorni DIN 376|DIN 371Profilo BHSS-E-Taglio a destrametrico-

153.41 €

1 Disponibile 21 giorni DIN 352-HSS-Taglio a destrametrico-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Kit di utensili per rubinetto

Supporto tecnico