Filiera metrica (03708)

Filiera metrica 03708
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03708

Marca: REX TOOLS

Prezzo: 7.40

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Screw size (Nominal): M2

Diametro bullone: 1.93 mm

Pendenza: 0.4 mm

Diametro esterno: 16 mm

Misura prodotto (altezza): 5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03708

Codice componente
03708
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw size (Nominal) Diametro bullone
(mm)
Pendenza
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)

7.40 €

1 Disponibile 3 giorni M21.930.416516

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN 223 Materiale (punta da trapano) HSS Tipo prodotto Filiera
Standard In conformità a DIN 223 e EN 22568 Manualità del filo Taglio a destra Tipo filettatura metrico

Si trova sulla pagina di Filiera metrica, il codice articolo è il seguente: 03708.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03708.

Tipologia prodotto

Codice componente
10401
10402
10403
10404
10405
10406
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Screw size (Nominal) Diametro bullone
(mm)
Pendenza
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)

4.48 €

1 Disponibile 3 giorni -2.920.520520

4.48 €

1 Disponibile 3 giorni -3.91-20520

4.48 €

1 Disponibile 3 giorni -4.9-20720

4.48 €

1 Disponibile 3 giorni -5.88120720

4.73 €

1 Disponibile 3 giorni -7.871.2525925

7.93 €

1 Disponibile 3 giorni -9.851.5301130

Supporto tecnico