Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05931 |
05932 |
05933 |
05934 |
05935 |
05936 |
05937 |
05971 |
05972 |
05973 |
05974 |
05975 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Tipo foro | Norma DIN | Pendenza (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Tipo filettatura | Supporto utensile (trapano) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Idoneo per fori passanti | DIN 3126 | 0.5 | - | metrico|M3 | 1/4" (6,3 mm) | |
5.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 35 | Idoneo per fori passanti | DIN 3126 | 0.7 | - | metrico|M4 | 1/4" (6,3 mm) | |
6.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 36 | Idoneo per fori passanti | DIN 3126 | 0.8 | - | metrico|M5 | 1/4" (6,3 mm) | |
6.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Idoneo per fori passanti | DIN 3126 | 1 | - | metrico|M6 | 1/4" (6,3 mm) | |
9.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 40 | Idoneo per fori passanti | DIN 3126 | 1.25 | - | metrico|M8 | 1/4" (6,3 mm) | |
9.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 41 | Idoneo per fori passanti | DIN 3126 | 1.5 | - | metrico|M10 | 1/4" (6,3 mm) | |
35.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Per fori passanti | DIN 3126 | - | - | metrico|M3 - M10 | 1/4" (6,3 mm) | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Mf12 | 51 | 10 x 5 mm. | - | 1.5 | 16.5 | metrico (precisione)|M12 x 1,5 | - | |
23.52 € | 1 | 3 giorni | Mf16 | 51 | 14.5mm | - | 1.5 | 16.5 | metrico (precisione)|M16 x 1,5 | - | ||
32.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Mf20 | 51 | 18.5 mm | - | 1.5 | 16.5 | metrico (precisione)|M20 x 1,5 | - | |
42.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Mf25 | 51 | 23.5 mm | - | 1.5 | 16.5 | metrico (precisione)|M25 x 1,5 | - | |
67.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Mf32 | 51 | 30.5 mm | - | 1.5 | 16.5 | metrico (precisione)|M32 x 1,5 | - |
Loading...
Materiale (punta da trapano) | HSS | Tipo prodotto | Testa per maschiatura | Manualità del filo | Taglio a destra |
---|
Configura
Proprietà di base
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Tipo foro
Norma DIN
Pendenza(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Tipo filettatura
Supporto utensile (trapano)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali