Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Tipo foro | Norma DIN | Forma del taglio finale | Pendenza (mm) | Materiale (punta da trapano) | Tipo prodotto | Testa quadrata (mm) | Carico di rottura (max.) (N/mm²) | Lunghezza filettatura (mm) | Tipo filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.13 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Mf16 | 100 | Per pressacavi ISO | DIN 374 | Profilo C | 1.5 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 9 | - | 22 | metrico (precisione)|M16 x 1,5 | |
37.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Mf20 | 125 | Per pressacavi ISO | DIN 374 | Profilo C | 1.5 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 12 | - | 25 | metrico (precisione)|M20 x 1,5 | |
85.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Mf32 | 150 | Per pressacavi ISO | DIN 374 | Profilo C | 1.5 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 18 | - | 28 | metrico (precisione)|M32 x 1,5 | |
56.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Mf25 | - | Per pressacavi ISO | DIN 374 | Profilo C | 1.5 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 14.5 | - | 28 | metrico (precisione)|M25 x 1,5 | |
6.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 56 | Per alesatura passante con rettifica ISO metrica DIN 13 | DIN 371 | Profilo B | 0.5 | HSS | Testa di maschiatura CNC | - | - | 11 | metrico|M3 | |
6.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 63 | Per alesatura passante con rettifica ISO metrica DIN 13 | DIN 371 | Profilo B | 0.7 | HSS | Testa di maschiatura CNC | - | - | 13 | metrico|M4 | |
6.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 70 | Per alesatura passante con rettifica ISO metrica DIN 13 | DIN 371 | Profilo B | 0.8 | HSS | Testa di maschiatura CNC | - | - | 16 | metrico|M5 | |
6.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 80 | Per alesatura passante con rettifica ISO metrica DIN 13 | DIN 371 | Profilo B | 1 | HSS | Testa di maschiatura CNC | - | - | 19 | metrico|M6 | |
7.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 90 | Per alesatura passante con rettifica ISO metrica DIN 13 | DIN 371 | Profilo B | 1.25 | HSS | Testa di maschiatura CNC | - | - | 22 | metrico|M8 | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 100 | Per alesatura passante con rettifica ISO metrica DIN 13 | DIN 371 | Profilo B | 1.5 | HSS | Testa di maschiatura CNC | - | - | 24 | metrico|M10 | |
56.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Per alesatura passante con rettifica ISO metrica DIN 13 | DIN 371 | Profilo B | - | HSS | Set di teste di maschiatura CNC | - | - | - | metrico|M3 - M12 | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | - | - | Per fori ciechi | DIN 371 | - | - | HSS | Testa di maschiatura CNC | - | - | - | metrico|M12 | |
9.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Per fori ciechi | DIN 371 | - | - | HSS | Testa di maschiatura CNC | - | - | - | metrico|M3 | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Per fori ciechi | DIN 371 | - | - | HSS | Testa di maschiatura CNC | - | - | - | metrico|M4 | |
9.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Per fori ciechi | DIN 371 | - | - | HSS | Testa di maschiatura CNC | - | - | - | metrico|M5 | |
9.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Per fori ciechi | DIN 371 | - | - | HSS | Testa di maschiatura CNC | - | - | - | metrico|M6 | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Per fori ciechi | DIN 371 | - | - | HSS | Testa di maschiatura CNC | - | - | - | metrico|M8 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 100 | Per fori ciechi | DIN 371 | - | - | HSS | Testa di maschiatura CNC | - | - | - | metrico|M10 | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | M2 | - | Per fori passanti | DIN 371 | Profilo B | 0.4 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 2.1 | 1000 | 8 | metrico | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | M2.5 | - | Per fori passanti | DIN 371 | Profilo B | 0.45 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 2.1 | 1000 | 9 | metrico | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 56 | Per fori passanti | DIN 371 | Profilo B | 0.5 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 2.7 | 1000 | 11 | metrico|M3 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 63 | Per fori passanti | DIN 371 | Profilo B | 0.7 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 3.4 | 1000 | 13 | metrico|M4 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 70 | Per fori passanti | DIN 371 | Profilo B | 0.8 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 4.9 | 1000 | 16 | metrico|M5 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 80 | Per fori passanti | DIN 371 | Profilo B | 1 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 4.9 | 1000 | 19 | metrico|M6 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 90 | Per fori passanti | DIN 371 | Profilo B | 1.25 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 6.2 | 1000 | 22 | metrico|M8 | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 100 | Per fori passanti | DIN 371 | Profilo B | 1.5 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 8 | 1000 | 16 | metrico|M10 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 56 | Per fori passanti | DIN 371 | Profilo B | 0.5 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 2.7 | 850 | 11 | metrico|M3 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 56 | Per fori passanti | DIN 371 | Profilo B | 0.7 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 3.4 | 850 | 11 | metrico|M4 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 70 | Per fori passanti | DIN 371 | Profilo B | 0.8 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 4.9 | 850 | 16 | metrico|M5 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 80 | Per fori passanti | DIN 371 | Profilo B | 1 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 4.9 | 850 | 19 | metrico|M6 | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 90 | Per fori passanti | DIN 371 | Profilo B | 1.25 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 6.2 | 850 | 22 | metrico|M8 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 100 | Per fori passanti | DIN 371 | Profilo B | 1.5 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 8 | 850 | 24 | metrico|M10 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 56 | Per fori passanti | DIN 371 | Profilo B | 0.5 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 2.7 | 1200 | 11 | metrico|M3 | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | 63 | Per fori passanti | DIN 371 | Profilo B | 0.7 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 3.4 | 1200 | 13 | metrico|M4 | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 70 | Per fori passanti | DIN 371 | Profilo B | 0.8 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 4.9 | 1200 | 16 | metrico|M5 | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 80 | Per fori passanti | DIN 371 | Profilo B | 1 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 4.9 | 1200 | 19 | metrico|M6 | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 90 | Per fori passanti | DIN 371 | Profilo B | 1.25 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 6.2 | 1200 | 22 | metrico|M8 | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Per fori passanti | DIN 376 | Profilo B | 1.75 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 7 | 1000 | 29 | metrico|M12 | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | M2 | - | - | DIN 371 | 35° RSP | 0.4 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 2.1 | - | 8 | metrico | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 56 | - | DIN 371 | 35° RSP | 0.5 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 2.7 | - | 11 | metrico|M3 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 63 | - | DIN 371 | 35° RSP | 0.7 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 3.4 | - | 13 | metrico|M4 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 70 | - | DIN 371 | Profilo B | 0.8 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 4.9 | - | 16 | metrico|M5 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 80 | - | DIN 371 | 35° RSP | 1 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 4.9 | - | 19 | metrico|M6 | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 56 | Per fori passanti | DIN 371 | 35° RSP | 0.5 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 2.7 | 850 | 11 | metrico|M3 | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 63 | Per fori passanti | DIN 371 | 35° RSP | 0.7 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 3.4 | 850 | 13 | metrico|M4 | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 70 | Per fori passanti | DIN 371 | 35° RSP | 0.8 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 4.9 | 850 | 16 | metrico|M5 | |
18.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 80 | Per fori passanti | DIN 371 | 35° RSP | 1 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 4.9 | 850 | 19 | metrico|M6 | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 90 | Per fori passanti | DIN 371 | 35° RSP | 1.25 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 6.2 | 850 | 22 | metrico|M8 | |
114.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Per fori ciechi | DIN 371 | Profilo C | - | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | - | - | - | metrico|M3 - M12 | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 56 | Per fori ciechi | DIN 371 | Profilo B | 0.5 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 2.7 | - | 11 | metrico|M3 | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 63 | Per fori ciechi | DIN 371 | Profilo B | 0.7 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 3.4 | - | 13 | metrico|M4 | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 70 | Per fori ciechi | DIN 371 | Profilo B | 0.8 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 4.9 | - | 16 | metrico|M5 | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 80 | Per fori ciechi | DIN 371 | Profilo B | 1 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 4.9 | - | 19 | metrico|M6 | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 90 | Per fori ciechi | DIN 371 | Profilo B | 1.25 | HSS-E | Testa di maschiatura CNC | 6.2 | - | 22 | metrico|M8 |
Loading...
Manualità del filo | Taglio a destra |
---|
Configura
Proprietà di base
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Tipo foro
Norma DIN
Forma del taglio finale
Pendenza(mm)
Materiale (punta da trapano)
Tipo prodotto
Testa quadrata(mm)
Carico di rottura (max.)(N/mm²)
Lunghezza filettatura(mm)
Tipo filettatura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali