Set di teste di maschiatura CNC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05112
42305
42345
43694
70542
70602
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo foro Norma DIN Forma del taglio finale Materiale (punta da trapano) Proprietà dei materiali Tipo filettatura Tipo (varie)

89.57 €

1 Disponibile 3 giorni Per fori passantiDIN 371Profilo BHSS-metrico|M3 - M12-

83.01 €

1 Disponibile 3 giorni Per fori passantiDIN 371Profilo BHSS-Evaporizzatometrico|M3 - M12-

91.76 €

1 Disponibile 3 giorni Per fori passantiDIN 371Profilo BHSS-E-metrico|M3 - M12-

93.93 €

1 Disponibile 3 giorni Per fori passantiDIN 371Profilo CHSS-E-metrico|M3 - M12-

153.41 €

1 Disponibile 3 giorni -DIN 371|DIN 376-HSS-E-metricoHSS 35° RSP

107.05 €

1 Disponibile 3 giorni -DIN 371|DIN 376Profilo BHSS-metrico-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Set di teste di maschiatura CNC Manualità del filo Taglio a destra

Supporto tecnico