Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
00469 |
00502 |
00523 |
00559 |
00601 |
1610004 |
1610008 |
1610012 |
1610016 |
1610020 |
1610024 |
1610028 |
70551 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Tipo foro | Norma DIN | Pendenza (mm) | Testa quadrata (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Tipo filettatura | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Mf12 | - | Dimensioni per pressacavi ISO | DIN 2181 | 1.5 | - | - | metrico (precisione)|M12 x 1,5 | - | |
29.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Mf16 | - | Dimensioni per pressacavi ISO | DIN 2181 | 1.5 | - | - | metrico (precisione)|M16 x 1,5 | - | |
39.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Mf20 | - | Dimensioni per pressacavi ISO | DIN 2181 | 1.5 | - | - | metrico (precisione)|M20 x 1,5 | - | |
67.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Mf25 | - | Dimensioni per pressacavi ISO | DIN 2181 | 1.5 | - | - | metrico (precisione)|M25 x 1,5 | - | |
98.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Mf32 | - | Dimensioni per pressacavi ISO | DIN 2181 | 1.5 | - | - | metrico (precisione)|M32 x 1,5 | - | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 40 | Per filettatura ISO metrica DIN 13 | DIN 352 | 0.5 | 2.7 | 11 | metrico|M3 | - | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 45 | Per filettatura ISO metrica DIN 13 | DIN 352 | 0.7 | 3.4 | 13 | metrico|M4 | - | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 50 | Per filettatura ISO metrica DIN 13 | DIN 352 | 0.8 | 4.9 | 16 | metrico|M5 | - | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 50 | Per filettatura ISO metrica DIN 13 | DIN 352 | 1 | 4.9 | 19 | metrico|M6 | - | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 56 | Per filettatura ISO metrica DIN 13 | DIN 352 | 1.25 | 4.9 | 22 | metrico|M8 | - | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 70 | Per filettatura ISO metrica DIN 13 | DIN 352 | 1.5 | 5.5 | 24 | metrico|M10 | - | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 75 | Per filettatura ISO metrica DIN 13 | DIN 352 | 1.75 | 7 | 29 | metrico|M12 | - | |
114.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | DIN 352 | - | - | - | metrico | HSS |
Loading...
Materiale (punta da trapano) | HSS | Tipo prodotto | Set di rubinetti manuali | Manualità del filo | Taglio a destra |
---|
Configura
Proprietà di base
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Tipo foro
Norma DIN
Pendenza(mm)
Testa quadrata(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Tipo filettatura
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali