Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
40305 |
40306 |
40308 |
40313 |
40335 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo foro | Tipo filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 mm | M5 | |
26.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 mm | M6 | |
32.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 mm | M8 | |
40.89 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 mm | M10 | |
142.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 - 12 mm | M5 - M12 |
Loading...
Materiale (punta da trapano) | HSS | Tipo prodotto | Kit di riparazione filetto |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo foro
Tipo filettatura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali