Punte per casseforme

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7680010
7681010
7682010
7683010
7684010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro perforato
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Diametro gambo
(mm)

6.87 €

1 Disponibile 7 giorni 886|6

6.87 €

1 7 giorni 10108|8

10.61 €

1 Disponibile 7 giorni 12128|8

11.68 €

1 Disponibile 7 giorni 14148|8

18.09 €

1 Disponibile 7 giorni 161610|10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (punta da trapano) Acciaio al cromo-vanadio Misura prodotto (lunghezza)(mm) 400 Tipo prodotto Punte per casseforme
Supporto utensile (trapano) Gambo cilindro Lunghezza totale(mm) 400 Lunghezza di lavoro(mm) 350

Supporto tecnico