Punta di foratura elicoidale per legno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2731000
2732000
2733000
7261000
7262000
7263000
7264000
7603010
7604010
7605010
7606010
7608010
7610010
7612010
7615010
7616010
7618010
7619010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche del trapano Diametro foro perforato
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Diametro gambo
(mm)
Supporto utensile (trapano) Lunghezza totale
(mm)
Lunghezza di lavoro
(mm)

6.87 €

1 Disponibile 3 giorni Arresto in profondità6-66Gambo cilindro--

7.93 €

1 Disponibile 3 giorni Arresto in profondità8-88Gambo cilindro--

6.32 €

1 Disponibile 7 giorni Arresto in profondità10-1010Gambo cilindro--

1.96 €

1 Disponibile 3 giorni -3653-1/4" (6,3 mm)65-

2.07 €

1 Disponibile 3 giorni -4754-1/4" (6,3 mm)75-

2.28 €

1 Disponibile 6 giorni -5855-1/4" (6,3 mm)85-

2.40 €

1 Disponibile 8 giorni -6906-1/4" (6,3 mm)90-

2.07 €

1 Disponibile 3 giorni -36133Gambo cilindro6133

2.40 €

1 Disponibile 3 giorni -47544Gambo cilindro7543

2.40 €

1 Disponibile 3 giorni -58655Gambo cilindro8652

2.60 €

1 Disponibile 7 giorni -69466Gambo cilindro9457

2.91 €

1 Disponibile 7 giorni -811788Gambo cilindro11775

3.64 €

1 Disponibile 7 giorni -101331010Gambo cilindro13387

3.96 €

1 Disponibile 3 giorni -1215112-Gambo cilindro15197

6.87 €

1 Disponibile 7 giorni -1516015-Gambo cilindro160100

7.40 €

1 Disponibile 7 giorni -1616016-Gambo cilindro160100

11.68 €

1 Disponibile 7 giorni -1818018-Gambo cilindro180120

13.83 €

1 Disponibile 7 giorni -2020020-Gambo cilindro200130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (punta da trapano) Acciaio al cromo-vanadio Idoneità del materiale Legno Tipo prodotto Punta di foratura elicoidale per legno

Supporto tecnico