Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05104610001 |
05104611001 |
05104612001 |
05104613001 |
05104614001 |
05104615001 |
05104616001 |
05104617001 |
05104618001 |
05104619001 |
05104620001 |
05104621001 |
05104622001 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro perforato (mm) | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza di lavoro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3 | 38 | 16 | ||
5.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.1 | 40 | 18 | ||
5.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.3 | 40 | 18 | ||
5.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | 44 | 20 | ||
5.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.1 | 44 | 20 | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.2 | 45 | 20 | ||
5.81 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 50 | 26 | ||
7.07 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5.1 | 50 | 26 | ||
6.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 50 | 26 | ||
6.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6.8 | 50 | 30 | ||
7.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 51 | 32 | ||
7.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8.5 | 53 | 33 | ||
8.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 54 | 38 |
Loading...
Materiale (punta da trapano) | HSS | Idoneità del materiale | Metallo | Tipo prodotto | Punte di foratura elicoidali per metallo |
---|---|---|---|---|---|
Supporto utensile (trapano) | 1/4" (6,3 mm) |
Configura
Proprietà di base
Diametro foro perforato(mm)
Lunghezza totale(mm)
Lunghezza di lavoro(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali