Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
98 31 |
98 41 |
98 42 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Norma DIN | Deportanza (cricchetti) | Misura | Dimensioni chiave | Marchi di certificazione/standard | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.07 € | 1 | Preventivo | DIN EN 60900 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | 10 mm (3/8") | - | 324 | ||
104.80 € | 1 | 9 giorni | DIN EN 60900 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | 12,5 mm (1/2") | - | 625 | ||
106.34 € | 1 | 9 giorni | DIN EN 60900|DIN ISO 3315 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | - | ISO 3315 | 599 |
Loading...
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Tipo prodotto | Cricchetto avanti/indietro | Standard | IEC 60900. DIN EN 60900 |
---|
Configura
Proprietà di base
Norma DIN
Deportanza (cricchetti)
Misura
Dimensioni chiave
Marchi di certificazione/standard
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali