Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
602205500 |
602205650 |
602205800 |
602205840 |
602205890 |
602317500 |
602395800 |
602395840 |
602396800 |
602396840 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Drilling Capacity: Ironwork (mm) | Drilling Capacity: Woodwork (mm) | Tecnologia delle batterie | Conteggio colpi (/min) | Capacità (mAh, Ah) (Ah) | Gamma di serraggio del mandrino portapunta | Velocità al minimo (dettagli) (giri/min) | Diametro punta max. (mm) | N. di gruppi di alimentazione inclusi | Alimentazione (LOV) | Caratteristiche dell’utensile elettrico | Portautensile | Livelli della coppia | Coppia (max.) (Nm) | Tipo di trasmissione | Tipo | Tensione (V) | Peso, informazioni | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
565.83 € | 1 | 6 giorni | - | - | LiHD | - | - | - | - | - | 2 | ricaricabile | incl. batteria di riserva|incl. accessori | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
648.73 € | 1 | 6 giorni | - | - | LiHD | - | - | - | - | - | 2 | ricaricabile | incl. batteria di riserva|incl. accessori | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
543.41 € | 1 | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
301.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | agli ioni di litio | 4250 | - | - | - | - | 0 | ricaricabile | - | - | - | 400 | - | - | 18 | - | - | |
308.12 € | 1 | 6 giorni | - | - | agli ioni di litio | - | - | - | - | - | 0 | ricaricabile | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | ||
208.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | agli ioni di litio | 27000 | 2 | 1.5 - 13 mm | (1a/2a marcia) 0 - 450/0 - 1800 | (Legno tenero/acciaio/muratura) 20/10/10 | 2 | - | incl. batteria di riserva | Mandrino portapunta senza chiave | 15+2 | (Morbido/duro) 25/50 | A 2 velocità | SB 18 L | 18 | incl. batteria ricaricabile | 1600.0 | |
498.60 € | 1 | 6 giorni | - | - | agli ioni di litio | - | - | - | - | - | 2 | ricaricabile | incl. batteria di riserva|incl. custodia | - | - | - | - | - | 18 | - | - | ||
224.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | agli ioni di litio | - | - | - | - | - | 0 | ricaricabile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
480.67 € | 1 | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
279.45 € | 1 | 3 giorni | - | - | agli ioni di litio | 4000 | - | - | 2900 | - | 0 | ricaricabile | - | - | 12 | - | - | - | 18 | incl. batteria ricaricabile | 1300.0 |
Loading...
Tipo prodotto | Avvitatore a impulsi a batteria |
---|
Configura
Proprietà di base
Drilling Capacity: Ironwork(mm)
Drilling Capacity: Woodwork(mm)
Tecnologia delle batterie
Conteggio colpi(/min)
Capacità (mAh, Ah)(Ah)
Gamma di serraggio del mandrino portapunta
Velocità al minimo (dettagli)(giri/min)
Diametro punta max.(mm)
N. di gruppi di alimentazione inclusi
Alimentazione (LOV)
Caratteristiche dell’utensile elettrico
Portautensile
Livelli della coppia
Coppia (max.)(Nm)
Tipo di trasmissione
Tipo
Tensione(V)
Peso, informazioni
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali