Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
602217500
Drilling Capacity: Ironwork(mm) | 10 | Drilling Capacity: Woodwork(mm) | 20 | Tecnologia delle batterie | agli ioni di litio |
---|---|---|---|---|---|
Capacità (mAh, Ah)(Ah) | 2 | Gamma di serraggio del mandrino portapunta | 1 - 10 mm | Velocità al minimo (dettagli)(/min) | (1a/2a marcia) 0 - 450 / 0 - 1600 |
Diametro punta max.(mm) | (legno/acciaio) 20/10 | N. di gruppi di alimentazione inclusi | 2 | Caratteristiche dell’utensile elettrico | incl. batteria di riserva|incl. custodia |
Tipo prodotto | Trapano a batteria | Vite Ø (max.) | 8 mm | Portautensile | Mandrino portapunta senza chiave |
Livelli della coppia | 20+1 | Coppia (max.)(Nm) | (morbido/duro) 24/48 | Tipo di trasmissione | A 2 velocità |
Tipo | BS 18 veloce | Tensione(V) | 18 | Peso, informazioni | incl. batteria ricaricabile |
Peso(g) | 1300.0 |
Si trova sulla pagina di Trapano a batteria veloce, il codice articolo è il seguente: 602217500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 602217500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali