Trapano a batteria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6.02102.50
600079500
601036500
602102530
602102840
602191500
602191840
602207560
602217840
602325800
602325840
602325890
602334800
602334840
602334890
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Drilling Capacity: Ironwork
(mm)
Drilling Capacity: Woodwork
(mm)
Tecnologia delle batterie Capacità (mAh, Ah)
(Ah)
Gamma di serraggio del mandrino portapunta Velocità al minimo (dettagli)
(giri/min)
Diametro punta max.
(mm)
N. di gruppi di alimentazione inclusi Alimentazione (LOV) Caratteristiche dell’utensile elettrico Vite Ø (max.) Portautensile Livelli della coppia Coppia (max.) Coppia (max.)
(Nm)
Tipo di trasmissione Tipo Tensione
(V)
Peso, informazioni Peso
(g)

432.88 €

1 Disponibile 3 giorni 1338agli ioni di litio41.5 - 13 mm(1a/2a marcia) 0 - 450 / 0 - 1600(Legno/acciaio) 38/132ricaricabileincl. batteria di riserva|incl. custodia-Mandrino portapunta senza chiave20+1-(Morbido/duro) 34/60A 2 velocità-18incl. batteria ricaricabile1800.0

84.03 €

1 3 giorni 1018agli ioni di litio21 - 10 mm(1a/2a marcia) 0 - 360/0 - 1400(Legno/acciaio) 18/101ricaricabileincl. elementi ricaricabili7 mmMandrino portapunta senza chiave20+1-(Morbido/duro) 17/34A 2 velocitàPowerMaxx BS10.8incl. batteria ricaricabile800.0

175.33 €

1 Disponibile 3 giorni 1018agli ioni di litio-1 - 10 mm0-360/0-1400(Acciaio/legno tenero) 10/182ricaricabile-----(morbido/duro) 17/40--12incl. batteria ricaricabile1000.0

290.20 €

1 6 giorni --LiHD----2ricaricabileincl. batteria di riserva|incl. accessori----------

197.24 €

1 Disponibile 15 giorni 1338agli ioni di litio-1.5 - 13 mm-(Acciaio/legno) 13/380ricaricabile--------18incl. batteria ricaricabile1800.0

476.19 €

1 6 giorni --LiHD-1.5 - 13 mm0-500-/0-1700-2ricaricabile-----(morbido/duro) 55/60--18-2300.0

263.00 €

1 Disponibile 3 giorni 1365agli ioni di litio-1.5 - 13 mm(1a/2a marcia) 0 - 500/0 - 1850(Legno/acciaio) 65/130-senza batteria|incl. custodia|incl. accessori-Mandrino portapunta senza chiave-(Morbido/duro) 60/120 nm-A 2 velocitàBS 18 LTX impulsi18incl. batteria ricaricabile2000.0

175.33 €

1 Disponibile 3 giorni 1020agli ioni di litio-1 - 10 mm-(Acciaio/legno) 10/202ricaricabile--------18incl. batteria ricaricabile1300.0

153.41 €

1 Disponibile 3 giorni 1020agli ioni di litio-1 - 10 mm-(Acciaio/legno) 10/200-senza batteria----48--18incl. batteria ricaricabile1300.0

443.83 €

1 Disponibile 3 giorni --------------------

224.08 €

1 6 giorni 1338agli ioni di litio-1.5 - 13 mm0-600/0.2100(Acciaio/legno tenero) 13/380ricaricabile-----(morbido/duro) 34/60--18incl. batteria ricaricabile1500.0

212.88 €

1 6 giorni --agli ioni di litio----0ricaricabile-----------

498.60 €

1 6 giorni --------------------

202.72 €

1 Disponibile 3 giorni 1338agli ioni di litio-1.5 - 13 mm(1a/2a marcia) 0 - 600/0 - 2100(Legno/acciaio) 38/13----Mandrino portapunta senza chiave23+1-(Morbido/duro) 34/60A 2 velocitàBS 18 LT BL Q18incl. batteria ricaricabile1500.0

190.47 €

1 10 giorni --agli ioni di litio----0ricaricabile-----------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Trapano a batteria

Supporto tecnico