Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
035105 |
052492 |
052539 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Puntualità regolabile (max.) (min) | Puntualità regolabile (min.) (s) | Colore | IP nominale | Caratteristiche della luce | Flusso luminoso (lumen) (lm) | Materiale | Misura prodotto (altezza) (cm) | Misura prodotto (larghezza) (cm) | Misura prodotto (lunghezza) (cm) | Misura prodotto (Ø) (cm) | Flusso luminoso totale (lm) | Tipo (lampadina) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.21 € | 1 | 3 giorni | 35 | 8 | Bianco | IP44 | Idoneo per il montaggio a parete|incl. dimmer | 845 | Plastica|Vetro | 9.5 | - | - | 25.5 | 845 | Circolare | ||
120.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15 | 5 | Acciaio inossidabile | IP20 | Modalità luce continua|Incl. dimmer|Incl. luce notturna | 560 | Plastica | 5.3 | 20 | 20 | - | 560 | Profilo quadrato | |
131.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15 | 5 | Argento | IP20 | Incl. dimmer|Incl. luce notturna|Modalità luce continua|Idoneo per il montaggio a parete | 795 | Plastica | 6.55 | 30 | 30 | - | 795 | Profilo quadrato |
Loading...
Power Consumption(w) | 9.5 | Type | 1 Tipo luce | Base | LED integrato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di lampadina | LED (monocromo) | Temperatura del colore(K) | 3000 | Copertura max (larghezza)(m) | 8 |
Efficienza energetica nominale | Non si applica | Colore chiaro | Bianco caldo | Tensione di esercizio(V) | 230 |
Angolo di rilevamento PIR (orizzontale)(°) | 360 | Angolo di rilevamento PIR (verticale)(°) | 160 | Tipo prodotto | Plafoniera a LED (+ rilevatore di movimento) |
Classe di protezione | II | Classificazione per lampadina(W) | 9.5 |
Configura
Proprietà di base
Puntualità regolabile (max.)(min)
Puntualità regolabile (min.)(s)
Colore
IP nominale
Caratteristiche della luce
Flusso luminoso (lumen)(lm)
Materiale
Misura prodotto (altezza)(cm)
Misura prodotto (larghezza)(cm)
Misura prodotto (lunghezza)(cm)
Misura prodotto (Ø)(cm)
Flusso luminoso totale(lm)
Tipo (lampadina)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali