Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
901T-020-150
Overall length (mm) | 186 | Diametro impugnatura(mm) | 50 | Lunghezza impugnatura(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Cacciavite con impronta Torx | Dimensioni (cacciavite) | T 20 |
Si trova sulla pagina di Cavo di collegamento sonde alta pressione, il codice articolo è il seguente: 901T-020-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 901T-020-150.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali