Scalpello per trapano a percussione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
600697510
600878500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Conteggio colpi (max.)
(/min)
Funzioni (utensili elettrici) Impatto (max.)
(J)
Diametro punta max.
(mm)
Caratteristiche dell’utensile elettrico Potenza
(W)
Gamma di velocità di rotazione Coppia (max.)
(Nm)
Tipo

274.49 €

1 3 giorni 4200Arresto della massa battente|Roto stop2.8(Legno tenero/acciaio/pietra/cemento) 32/13/68/26incl. custodia|incl. accessori800(1a/2a marcia) 0 - 1050/0 - 2500/min18Set rapido UHE 2660-2

301.40 €

1 7 giorni 4400Roto stop|arresto della massa battente3.2(Legno tenero/acciaio/pietra/cemento) 32/13/68/28incl. custodia8800 - 1150/min-KHE2860 veloce

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scalpello per trapano a percussione Shank shape Gambo SDS Plus Tensione di esercizio(V) 230
Tipo di trasmissione A 2 velocità Peso, informazioni senza cavo Peso(g) 3100.0

Supporto tecnico