Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
600783500 |
600786500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Conteggio colpi (max.) (/min) | Diametro collare (mm) | Funzioni (utensili elettrici) | Velocità al minimo | Diametro punta max. (mm) | Potenza (W) | Tipo | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246.49 € | 1 | 3 giorni | 53200 | - | Preselezione della velocità | 0 - 1000/0 - 2800 giri/min | (Legno/acciaio/pietra/cemento) 40/16 PG36/22/20 | 1010 | SBEV 1000-2 | 2700.0 | ||
323.28 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 58900 | 43 | Preselezione della velocità|Controllo automatico del carico | 0 - 1100/0 - 3100 giri/min | (Legno/acciaio/pietra/cemento) 40/16 PG36/24/22 | 1300 | SBEV 1300-2 S | 2800.0 |
Loading...
Product Type | Avvitatore a impulso | Gamma di serraggio del mandrino portapunta | 1.5 - 13 mm | Tensione di esercizio(V) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche dell’utensile elettrico | incl. custodia | Portautensile | Mandrino portapunta senza chiave | Tipo di trasmissione | A 2 velocità |
Peso, informazioni | senza cavo |
Configura
Proprietà di base
Conteggio colpi (max.)(/min)
Diametro collare(mm)
Funzioni (utensili elettrici)
Velocità al minimo
Diametro punta max.(mm)
Potenza(W)
Tipo
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali