Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
600713500
Product Type | Trapano a percussione elettrico | Shank shape | Gambo SDS Plus | Conteggio colpi (max.)(/min) | 4500 |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni (utensili elettrici) | Controllo automatico del carico|Roto stop|Arresto della massa battente | Impatto (max.)(J) | 3.4 | Diametro punta max.(mm) | (Legno tenero/acciaio/pietra/cemento) 35/13/68/28 |
Tensione di esercizio(V) | 230 | Caratteristiche dell’utensile elettrico | incl. custodia | Potenza(W) | 1100 |
Coppia (max.)(Nm) | 18 | Tipo di trasmissione | A 2 velocità | Tipo | UHEV2860-2 rapido |
Peso, informazioni | senza cavo | Peso(g) | 3300.0 |
Si trova sulla pagina di Trapano a percussione, il codice articolo è il seguente: 600713500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 600713500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali