Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2505000 |
2506000 |
2576000 |
2577000 |
2578000 |
2580000 |
2581000 |
2582000 |
2583000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro (svasatori) (mm) | Materiale (punta da trapano) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Diametro gambo (mm) | Supporto utensile (trapano) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | HSS | 12 | 8 | Gambo cilindro | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | HSS | 16 | 8 | Gambo cilindro | |
4.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | Acciaio per utensili | - | - | 1/4" (6,3 mm) | |
4.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | Acciaio per utensili | - | - | 1/4" (6,3 mm) | |
5.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19 | Acciaio per utensili | - | - | 1/4" (6,3 mm) | |
7.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | HSS | - | - | 1/4" (6,3 mm) | |
9.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | HSS | - | - | 1/4" (6,3 mm) | |
3.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio per utensili | - | - | 1/4" (6,3 mm) | |
7.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | HSS | - | - | 1/4" (6,3 mm) |
Loading...
Angolo(°) | 45 | Idoneità del materiale | Metallo|Legno | Tipo prodotto | Svasatore |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro (svasatori)(mm)
Materiale (punta da trapano)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Diametro gambo(mm)
Supporto utensile (trapano)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali