Nastro a strappo【1-2 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3540S12
7000033355
7000070522
7000070523
7000070525
7000070534
7000145978
DE272958773
DLHSE
SJ352B/IPS
SJ352W/IPS
SJ3540/IPS
SJ3560/IPS
SJ3870/IPS
SJ 3560
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Tecnologia a strappo Funzionalità a strappo N. componente produttore Materiale (dettagli) Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Misura prodotto (lunghezza)
(m)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (produttore) Tipo (varie) Material

268.48 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-incollare3540S12---45.712--3540S12--

27.85 €

1 Disponibile 3 giorni NeroCuscinetto a strappoper la formazione di fasci7000033355----2010000-FE-5100-9030-4--

104.57 €

1 Disponibile 3 giorni NeroCuscinetto a strappoincollare7000070522Nylon+50-30-25.45000-30 - +50°C / a breve termine +70SJ 352D Scotchmate-Poliammide

191.29 €

1 Disponibile 3 giorni NeroCuscinetto a strappoincollare7000070523-+50-30-25.45000-30 - +50°C / a breve termine +70SJ 354D Dual Lock--

240.48 €

1 Disponibile 3 giorni TraslucidiGanci a fungoincollare7000070525-+70-30-255000-30 - +70°C (a breve termine +95°C)SJ 356D Dual LockAcrilato adesivo ad alta trasparenza (VHBTM)-

108.93 €

1 Disponibile 3 giorni TraslucidiGanci a fungoincollare7000070534-+50-30-255000-30 - +50SJ 457D Dual Lock--

185.83 €

1 Disponibile 3 giorni NeroGanci a fungoincollare7000145978-+50-30-257500-30 - +50°C / a breve termine +70SJ354X Dual Lock--

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni TrasparenteGanci a fungoincollareDE272958773----19100-DL-HT--

22.47 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente-incollareDLHSE---1.2525--DLHSE--

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-incollareSJ352B/IPS---1.2525--SJ352B/IPS--

18.09 €

1 Disponibile 3 giorni Bianco-incollareSJ352W/IPS---1.2525--SJ352W/IPS--

35.52 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-incollareSJ3540/IPS---2.525--SJ3540/IPS--

47.84 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente-incollareSJ3560/IPS---2.525--SJ3560/IPS--

38.75 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-incollareSJ3870/IPS---2.525--SJ3870/IPS--

40.88 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni TraslucidiGanci a fungoincollareSJ 3560-+70-30-252000-SJ 3560--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro a strappo

Supporto tecnico