Pinzette SMD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

92 02 54

Codice componente
92 02 54
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.71 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body Material Acciaio inox Overall Length(mm) 115 Width(mm) 1
Larghezza della punta della ganascia(mm) 1 Materiale (dettagli) Acciaio al cromo/nichel: acciaio inossidabile. antimagnetico (18/10) Materiale Acciaio al nichel cromo
Proprietà dei materiali antiruggine Tipo prodotto Pinzette SMD Forma della punta (pinzette) Appuntito. curvo (45°)
Misura punta(mm) 1 Tipo 92 02 54 Tipo (varie) SMD angolato 45° 1 mm. con profilo di presa integrato per componenti cilindrici con diametro 0,6 mm
Peso(g) 20

Si trova sulla pagina di Pinzette SMD, il codice articolo è il seguente: 92 02 54.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 92 02 54.

Supporto tecnico