Pinzette VDE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
92 27 61
92 27 62
92 37 64
92 67 63
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip Type Overall Length
(mm)
Forma della punta (pinzette) Tipo (varie) Peso
(g)

21.70 €

1 9 giorni -130Appuntito. extra fineIsolate fino a 1000 V. punte extra fini. dritte. superfici di presa opache30

21.70 €

1 3 giorni -150Appuntito. fineIsolate fino a 1000 V. dritte. superfici di presa seghettate finemente40

21.99 €

1 3 giorni -150Appuntito. curvo (45°). fineIsolate fino a 1000 V. angolate 45°. superfici di presa seghettate finemente30

21.70 €

1 9 giorni Tipo rotondo145-Isolate fino a 1000 V. dritte. superfici di presa seghettate40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body Material Altro Materiale (dettagli) Isolamento a immersione Materiale Acciaio per molle
Proprietà dei materiali isolato Tipo prodotto Pinzette VDE

Supporto tecnico