Pinzette di saldatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
92 94 91
92 95 89
92 95 90
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma della punta (pinzette) Tipo Tipo (varie) Peso
(g)

17.96 €

1 3 giorni Trapezoidale92 94 91Tipo dritto40

18.89 €

1 3 giorni -92 95 89Dritto con piastre di presa30

18.89 €

1 3 giorni Appuntito. sottile. curvo (45°)92 95 9045° con piastre di presa30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body Material Altro Overall Length(mm) 160 Materiale (dettagli) Acciaio per molle. molta forza. nichelato
Materiale Acciaio per molle Proprietà dei materiali placcatura in nichel Tipo prodotto Pinzette di saldatura

Supporto tecnico