Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
44 21 J31 |
48 11 J0 |
48 11 J1 |
70 02 160 |
70 02 180 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Durezza di taglio (HRC) | Norma DIN | Durezza del bordo (HRC) | N. componente produttore | Corrisponde al diametro del foro (mm) | Diametro del foro corrispondente | Proprietà dei materiali | Caratteristiche delle pinze | Tipo prodotto | Gamma di utilizzo (pinze) | Standard | Adatto per | Profilo punta | Tipo | Tipo (varie) | Peso (g) | Durezza del filo (max.) | Durezza filo (max.) filo duro (mm) | Durezza del filo (max.) (mm) | Durezza filo (max.) filo morbido (mm) | Filo durezza (max.) filo medio (mm) | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.57 € | 6 | 9 giorni | 215 | - | DIN 5256-D | - | 44 21 J31 | 40 - 100 | 40-100 mm | - | - | Pinze per anelli di sicurezza | - | DIN 5254 B | Anelli interni | Angolo di 90° | - | - | 196 | - | - | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | |||
17.01 € | 6 | 3 giorni | - | - | DIN 5256-C | - | 48 11 J0 | 8 - 13 | 8-13 mm | temprato | - | Pinze per anelli di sicurezza | - | - | Anelli interni | Tipo dritto | 48 11 J0 | - | 100 | - | - | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
16.86 € | 6 | 3 giorni | - | - | DIN 5256-C | - | 48 11 J1 | 12 - 25 | 12-25 mm | temprato | - | Pinze per anelli di sicurezza | - | - | Anelli interni | Tipo dritto | 48 11 J1 | - | 100 | - | - | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
20.84 € | 6 | 3 giorni | - | 62 | DIN ISO 5749 | 62 | 70 02 160 | - | - | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Taglierina laterale | Officina | - | - | - | 70 02 160 | Taglierina laterale | 206 | Filo morbido/medio-duro/duro: 4,0 - 2,8/2,0/- | 2 | - | 4 | 2.8 | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
22.19 € | 6 | 3 giorni | - | 62 | DIN ISO 5749 | 62 | 70 02 180 | - | - | temprato|lucidatura | tipo non a filo | Taglierina laterale | Officina | - | - | - | 70 02 180 | Taglierina laterale | 252 | - | 2.5 | Filo morbido/medio-duro/duro: 4,0 - 3,0/2,5/- | 4 | 3 | Acciaio per forno elettrico al vanadio |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Durezza di taglio(HRC)
Norma DIN
Durezza del bordo(HRC)
N. componente produttore
Corrisponde al diametro del foro(mm)
Diametro del foro corrispondente
Proprietà dei materiali
Caratteristiche delle pinze
Tipo prodotto
Gamma di utilizzo (pinze)
Standard
Adatto per
Profilo punta
Tipo
Tipo (varie)
Peso(g)
Durezza del filo (max.)
Durezza filo (max.) filo duro(mm)
Durezza del filo (max.)(mm)
Durezza filo (max.) filo morbido(mm)
Filo durezza (max.) filo medio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali