Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
50 01 160 |
51 01 210 |
62 12 120 |
64 02 115 |
64 12 115 |
64 12 115 ESD |
64 22 115 |
74 12 180 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Durezza di taglio (HRC) | Norma DIN | Durezza del bordo (HRC) | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Caratteristiche delle pinze | Tipo prodotto | Gamma di utilizzo (pinze) | Standard | Tipo | Tipo (varie) | Peso (g) | Durezza del filo (max.) | Durezza filo (max.) filo duro (mm) | Durezza del filo (max.) (mm) | Filo armonico di durezza del filo (max.) (mm) | Durezza filo (max.) filo morbido (mm) | Filo durezza (max.) filo medio (mm) | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.69 € | 6 | 9 giorni | 60 | DIN ISO 9243 | 60 | - | Acciaio speciale per utensili . forgiato. indurito ad olio. pinza nera atramentata. testa lucidata. impugnature rivestite in plastica | - | Tenaglie | - | DIN ISO 9243 | 50 01 160 | - | 223 | - | - | - | - | - | 1.8 | Acciaio per utensili | |||
18.11 € | 6 | 3 giorni | 60 | DIN ISO 9243 | 60 | - | Acciaio speciale per utensili . forgiato. indurito ad olio. pinza nera atramentata. testa lucidata. impugnature rivestite in plastica | - | Combinazione di pinze e martello | - | DIN ISO 9243 | 51 01 210 | - | 413 | - | - | - | - | - | - | Acciaio per utensili | |||
35.06 € | 6 | 3 giorni | 58 | DIN ISO 9654 | 58 | 62 12 120 | - | taglio a filo | Tronchesino angolare | Ingegneria elettrica e di precisione | DIN ISO 9654 | 62 12 120 | Taglierina diagonale elettronica | 93 | - | - | Filo morbido/medio-duro Ø 1,0/0,7 | - | 1 | 0.7 | Acciaio per utensili | |||
41.16 € | 6 | 9 giorni | - | DIN ISO 9654 | 56 | 64 02 115 | - | tipo non a filo | Tronchesi a tagliente frontale | Ingegneria elettrica e di precisione | DIN ISO 9654 | 64 02 115 | La taglierina frontale con sfaccettatura | 94 | Filo morbido/medio/duro diametro 2,0/1,0/0. 60 mm | 0.6 | - | - | 2 | 1 | Acciaio per utensili | |||
40.43 € | 6 | 3 giorni | - | DIN ISO 9654 | 56 | 64 12 115 | - | tipo non a filo | Tronchesi a tagliente frontale | Ingegneria elettrica e di precisione | DIN ISO 9654 | 64 12 115 | Taglierina frontale. Con una piccola sfaccettatura | 91 | - | 0.5 | Filo morbido/medio/duro diametro 2,0/0 8/0,5 | - | 2 | 0.8 | Acciaio per utensili | |||
43.00 € | 6 | 9 giorni | - | DIN ISO 9654 | 56 | 64 12 115 ESD | - | tipo non a filo | Tronchesi a tagliente frontale | Ingegneria elettrica e di precisione | DIN ISO 9654 | 64 12 115 ESD | Ganasce ad angolo 90°. taglio con una piccola sfaccettatura | 94 | - | 0.5 | Filo morbido/medio/duro diametro 2,0/0 8/0,5 | - | 2 | 0.8 | Acciaio per utensili | |||
40.91 € | 6 | 9 giorni | - | DIN ISO 9654 | 56 | 64 22 115 | - | tipo non a filo | Tronchesi a tagliente frontale | Ingegneria elettrica e di precisione | DIN ISO 9654 | 64 22 115 | Taglierina frontale. Mini-taglierina con piccola sfaccettatura | 65 | - | - | Filo morbido diametro 0,8 | - | 0.8 | - | Acciaio per utensili | |||
30.13 € | 6 | 3 giorni | 64 | DIN ISO 5749 | 64 | 74 12 180 | - | tipo non a filo | Taglierina laterale Kraft | Officina | DIN ISO 5749 | 74 12 180 | Taglierina laterale motorizzata con molla di apertura | 273 | - | 2.7 | Diametro filo medio-duro/duro/armonico 3,80/2,70/2..20 | 2.2 | - | 3.8 | Acciaio al cromo-vanadio |
Loading...
Proprietà dei materiali | temprato|lucidatura |
---|
Configura
Proprietà di base
Durezza di taglio(HRC)
Norma DIN
Durezza del bordo(HRC)
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Caratteristiche delle pinze
Tipo prodotto
Gamma di utilizzo (pinze)
Standard
Tipo
Tipo (varie)
Peso(g)
Durezza del filo (max.)
Durezza filo (max.) filo duro(mm)
Durezza del filo (max.)(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)(mm)
Durezza filo (max.) filo morbido(mm)
Filo durezza (max.) filo medio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali