Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
41 04 300 |
41 14 250 |
41 24 225 |
41 34 165 |
42 14 280 |
42 24 280 |
42 34 280 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Profilo griffe | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Tipo prodotto | intervallo (ganasce di bloccaggio) (mm) | Tipo (varie) | Peso (g) | Apertura alare | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.83 € | 1 | 9 giorni | 300 | Semicerchio | 41 04 300 | Placcatura in nichel | Utensile di presa | Ø 65 mm. 4-kant 30 mm. 6-kant 34 | Ganasce per materiale tondo. con tagliafili | 923 | 0 - 65 mm | Acciaio laminato|Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
22.60 € | 1 | 3 giorni | - | Semicerchio | 41 14 250 | Placcatura in nichel | Utensile di presa | Ø 36 mm. 4-kant 36 mm. 6-kant 36 | Ganasce con doppio prisma per tondo. profilo e materiale piatto | 557 | 0 - 36 mm | Acciaio laminato|Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
23.53 € | 1 | 9 giorni | 225 | Tipo dritto | 41 24 225 | Placcatura in nichel | Utensile di presa | Ø 25 mm. 4-kant 16 mm. 6-kant 30 | Ganasce dritte per materiale piatto | 504 | 0 - 30 mm | Acciaio laminato|Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
20.03 € | 1 | 3 giorni | - | Tipo dritto | 41 34 165 | Placcatura in nichel | Utensile di presa | Ø 20 mm. 4-kant 10 mm. 6-kant 24 | Pinze a becchi lunghi. limitate. ganasce lunghe | 189 | 0 - 24 mm | Acciaio laminato|Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
34.86 € | 1 | 9 giorni | - | - | 42 14 280 | Ganasce in acciaio fuso resistente al calore | Pinze per saldatori | Rund 30 - 65 mm. 4-kant 50 | Rilassamento profilo giacente uno accanto all'altro o materiale piatto durante la saldatura. anche per profili con barre alte fino a 25 mm. | 917 | 30 - 65 mm|0 - 50 mm | Acciaio laminato|Acciaio fuso | |||
35.14 € | 1 | 9 giorni | - | - | 42 24 280 | Ganasce in acciaio fuso resistente al calore | Pinze per saldatori | Rund 10 - 70 | Copre materiali tubi o circostanti allineati uno accanto all'altro durante la saldatura | 850 | 10 - 70 mm | Acciaio laminato|Acciaio fuso | |||
34.11 € | 1 | 9 giorni | - | - | 42 34 280 | Ganasce in acciaio al cromo vanadio. fucinate a stampo | Pinza di serraggio | 4-kant 90 | Copre pezzi ingombranti e profili con barre alte fino a 40 mm | 692 | 0 - 90 mm | Acciaio laminato|Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio |
Loading...
Proprietà dei materiali | placcatura in nichel |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Profilo griffe
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Tipo prodotto
intervallo (ganasce di bloccaggio)(mm)
Tipo (varie)
Peso(g)
Apertura alare
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali