Punta per cacciavite Allen

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00 20 09 V01
00 20 72 V01
03 01 140
03 01 160
03 01 180
03 01 200
03 01 250
09 11 240
09 12 240
35 11 115
35 21 115
35 22 115 ESD
35 32 115 ESD
48 21 J11
48 21 J21
48 21 J31
48 21 J41
49 11 A0
49 11 A1
49 11 A2
49 11 A3
49 11 A4
49 21 A01
49 21 A21
49 21 A31
49 21 A41
64 62 120 ESD
77 02 115 ESD
78 03 125 ESD
78 61 125 ESD
91 00 200
98 62 01
98 62 02
99 11 250
99 11 300
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Durezza di taglio
(HRC)
Norma DIN Durezza del bordo
(HRC)
Standard EN Lunghezza ganascia
(mm)
Profilo griffe Dimensione ganascia
(mm)
Larghezza della punta della ganascia
(mm)
N. componente produttore Corrisponde al diametro del foro
(mm)
Diametro del foro corrispondente Materiale (dettagli) Proprietà dei materiali Caratteristiche delle pinze Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Ø Albero
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)
Standard Adatto per Idoneo per diametri albero di Profilo punta Tipo Tipo (varie) Peso
(g)
Durezza del filo (max.)
(mm²)
Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Durezza del filo (max.)
(mm)
Durezza filo (max.) filo morbido
(mm)
Filo durezza (max.) filo medio
(mm)
Materiale

63.23 €

1 3 giorni ---------00 20 09 V01-----Kit di pinzeOfficina------00 20 09 V01-950------

78.04 €

1 3 giorni ---------00 20 72 V01-----Kit di pinzeOfficina-27----00 20 72 V01-350------

13.84 €

6 3 giorni -60DIN ISO 574660-----03 01 140---lucidatura|temprato-Pinze combinateOfficina--DIN ISO 5746---03 01 140-112Filo medio-duro/duro: 2,8/1,8 mm diametro · Max. 101.8--2.8Acciaio per utensili

12.70 €

6 3 giorni -60DIN ISO 574660-----03 01 160---lucidatura|temprato-Pinze combinateOfficina--DIN ISO 5746---03 01 160-187Filo medio-duro/duro: 3,1/2,0 mm diametro · Max. 162--3.1Acciaio per utensili

13.47 €

6 3 giorni -60DIN ISO 574660-----03 01 180---lucidatura|temprato-Pinze combinateOfficina--DIN ISO 5746---03 01 180-216Filo medio-duro/duro: 3,4/2,2 mm diametro · Max. 162.2--3.4Acciaio per utensili

15.51 €

6 9 giorni -60DIN ISO 574660-----03 01 200---lucidatura|temprato-Pinze combinateOfficina--DIN ISO 5746---03 01 200-276Filo medio-duro/duro: 3,8/2,5 mm diametro · Max. diametro 162.5--3.8Acciaio per utensili

24.51 €

6 9 giorni -60DIN ISO 574660-----03 01 250---lucidatura|temprato-Pinze combinateOfficina--DIN ISO 5746---03 01 250-489Filo medio-duro/duro: 3,8/2,5 mm diametro · Max. 252.5--3.8Acciaio per utensili

42.67 €

6 4 giorni 240circa 64DIN ISO 574664-----09 11 240---lucidatura|temprato-Pinze univers. KraftOfficina------09 11 240-440-3(Filo medio-duro/duro) 4,6 /3,0-4.6Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

46.26 €

6 9 giorni 240circa 64DIN ISO 574664-----09 12 240---lucidatura|temprato-Pinze univers. KraftOfficina------09 12 240-470-3(Filo medio-duro/duro) 4,6 /3,0-4.6Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

27.16 €

6 3 giorni --DIN ISO 9655---Dritto|Ganasce piatte--35 11 115---temprato|lucidatura-Pinze pianeIngegneria elettrica e di precisione------35 11 115-61-----Acciaio per utensili

27.49 €

6 9 giorni --DIN ISO 9655---Dritto|Piatto. ganasce rotonde--35 21 115---temprato|lucidatura-Pinze a becchi tondiIngegneria elettrica e di precisione------35 21 115-59-----Acciaio per utensili

32.41 €

6 3 giorni --DIN ISO 9655--22.5Dritto|Piatto - circa4235 22 115 ESD---lucidatura-Pinze ad agoESD------35 22 115 ESD-74-----Acciaio per utensili

32.41 €

6 9 giorni --DIN ISO 9655--22.5Tipo dritto4235 32 115 ESD---lucidatura-Pinze a becchi tondiESD------35 32 115 ESD-70-----Acciaio per utensili

19.26 €

6 3 giorni --DIN 5256-D------48 21 J1112 - 2512-25 mm-temprato-Pinze per anelli di sicurezza----Anelli interni-Angolo di 90°48 21 J11-100-----Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

19.46 €

6 3 giorni --DIN 5256-D------48 21 J2119 - 6019-60 mm-temprato-Pinze per anelli di sicurezza----Anelli interni-Angolo di 90°48 21 J21-180-----Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

21.70 €

6 9 giorni --DIN 5256-D------48 21 J3140 - 10040-100 mm-temprato-Pinze per anelli di sicurezza----Anelli interni-Angolo di 90°48 21 J31-260-----Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

36.77 €

6 9 giorni 305-DIN 5256-D------48 21 J4185 - 14085-140 mm-temprato-Pinze per anelli di sicurezza----Anelli interni-Angolo di 90°48 21 J41-580-----Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

19.46 €

6 3 giorni --DIN 5254-A------49 11 A0---temprato-Pinze per anelli di sicurezza-3 - 10--Anelli esterni3-10 mmTipo dritto49 11 A0-100-----Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

18.20 €

6 3 giorni --DIN 5254-A------49 11 A1---temprato-Pinze per anelli di sicurezza-10 - 25--Anelli esterni10-25 mmTipo dritto49 11 A1-100-----Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

20.20 €

6 3 giorni --DIN 5254-A------49 11 A2---temprato-Pinze per anelli di sicurezza-19 - 60--Anelli esterni19-60 mmTipo dritto49 11 A2-170-----Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

22.07 €

6 9 giorni 225-DIN 5254-A------49 11 A3---temprato-Pinze per anelli di sicurezza-40 - 100--Anelli esterni40-100 mmTipo dritto49 11 A3-270-----Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

38.27 €

6 9 giorni 320-DIN 5254-A------49 11 A4---temprato-Pinze per anelli di sicurezza-85 - 140--Anelli esterni85-140 mmTipo dritto49 11 A4-600-----Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

21.17 €

6 3 giorni --DIN 5254-B------49 21 A01---temprato-Pinze per anelli di sicurezza-3 - 10--Anelli esterni3-10 mmAngolo di 90°49 21 A01-100-----Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

22.07 €

6 3 giorni --DIN 5254-B------49 21 A21---temprato-Pinze per anelli di sicurezza-19 - 60--Anelli esterni19-60 mmAngolo di 90°49 21 A21-170-----Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

24.19 €

6 9 giorni --DIN 5254-B------49 21 A31---temprato-Pinze per anelli di sicurezza-40 - 100--Anelli esterni40-100 mmAngolo di 90°49 21 A31-270-----Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

41.66 €

6 9 giorni 305-DIN 5254-B------49 21 A41---temprato-Pinze per anelli di sicurezza-85 - 140--Anelli esterni85-140 mmAngolo di 90°49 21 A41-600-----Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

47.84 €

6 3 giorni --DIN ISO 965456-----64 62 120 ESD---temprato|lucidaturatipo non a filoTronchesi a tagliente frontaleIngegneria elettrica e di precisione--DIN ISO 9654---64 62 120 ESDGanasce ad angolo 65°. minitaglierina con una piccola sfaccettatura70--Filo morbido/medio-duro/duro Ø 0,6/-/-0.6-Acciaio per utensili

37.59 €

6 3 giorni --DIN ISO 9654|DIN EN 61340-562-----77 02 115 ESD---temprato|lucidaturatipo non a filoTaglierina lateraleESD--DIN ISO 9654---77 02 115 ESDTesta rotonda. taglio con una piccola sfaccettatura82-0.6Filo morbido/medio-duro/duro: 1,6/1,2/0,51.61.2Acciaio per utensili

20.44 €

6 3 giorni -56DIN ISO 9654|DIN EN 61340-554-----78 03 125 ESD---lucidatura|antirugginetaglio a filoPinze per stampaESD--DIN ISO 9654---78 03 125 ESDPinza tagliafili elettronica ESD55--Filo morbido/medio-duro/duro: 0,2 - 1,6/1,0/-1.61Acciaio

21.09 €

6 3 giorni -64DIN ISO 9654|DIN EN 61340-564-----78 61 125 ESD---brunitotaglio a filoPinze per stampaESD--DIN ISO 9654---78 61 125 ESDTaglierina laterale elettronica56--Filo morbido/medio-duro/duro: 0,2 - 1,6/1,21.61.2Acciaio per utensili

14.74 €

6 9 giorni -------------temprato|lucidatura-Perforatrice per piastrelle-------91 00 200-158-----Acciaio per utensili

19.87 €

6 3 giorni ----EN 60900----98 62 01---rinforzato con fibre di vetro-Pinze combinateVDE--------120-----Plastica

19.87 €

6 3 giorni --DIN EN 60900-EN 60900-Tipo dritto--98 62 02---rinforzato con fibre di vetro-Pinze a becchi tondiVDE------98 62 02-130-----Plastica

20.03 €

6 3 giorni -61DIN ISO 924261--------Pinze. Nero attramentato. testa lucidata. manici ricoperti di plastica.temprato|lucidatura-Tronchese da meccanico Kraft---DIN ISO 9242---99 11 250-350-1.8--3.3Acciaio per utensili

24.39 €

6 9 giorni 30061DIN ISO 924261--------Pinze. Nero attramentato. testa lucidata. manici ricoperti di plastica.temprato|lucidatura-Tronchese da meccanico Kraft---DIN ISO 9242---99 11 300-540-2--3.8Acciaio per utensili

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico