Punta per cacciavite VDE Allen

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
48 31 J0
48 41 J01
48 41 J11
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Norma DIN N. componente produttore Diametro del foro corrispondente Profilo punta

27.84 €

6 4 giorni DIN 5256-C48 31 J08-13 mmTipo dritto

31.39 €

6 4 giorni DIN 5256-D48 41 J018-13 mmAngolo di 90°

31.39 €

6 4 giorni DIN 5256-D48 41 J1112-25 mmAngolo di 90°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Pinze per anelli di sicurezza Adatto per Anelli interni Peso(g) 105
Materiale Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

Supporto tecnico