Punta con presa articolata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44 11 J2
44 11 J3
44 11 J4
44 21 J01
44 21 J11
44 21 J21
46 21 A31
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Norma DIN N. componente produttore Corrisponde al diametro del foro
(mm)
Diametro del foro corrispondente Standard Adatto per Idoneo per diametri albero di Profilo punta Peso
(g)

13.69 €

6 9 giorni -DIN 5256-C44 11 J219 - 6019-60 mm-Anelli interni-Tipo dritto135

15.67 €

6 9 giorni 225DIN 5256-C44 11 J340 - 10040-100 mm-Anelli interni-Tipo dritto196

26.14 €

6 9 giorni 320DIN 5256-C44 11 J485 - 14085-140 mm-Anelli interni-Tipo dritto469

14.53 €

6 9 giorni -DIN 5256-D44 21 J018 - 138-13 mmDIN 5256 DAnelli interni-Angolo di 90°88

14.53 €

6 9 giorni -DIN 5256-D44 21 J1112 - 2512-25 mmDIN 5256 DAnelli interni-Angolo di 90°88

14.74 €

6 9 giorni 170DIN 5256-D44 21 J2119 - 6019-60 mmDIN 5254 BAnelli interni-Angolo di 90°139

18.57 €

6 9 giorni -DIN 5254-B46 21 A3140 - 100-DIN 5254 BAnelli esterni40-100 mmAngolo di 90°219

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Pinze per anelli di sicurezza Materiale Acciaio al cromo-vanadio

Supporto tecnico