Punta Allen Kraft

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03 02 160
03 02 180
03 02 200
03 05 140
03 06 160
03 06 200
03 07 160
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Norma DIN Standard EN N. componente produttore Proprietà dei materiali Gamma di utilizzo (pinze) Tipo Peso
(g)
Durezza del filo (max.)
(mm²)
Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Filo durezza (max.) filo medio
(mm)

16.53 €

6 3 giorni DIN ISO 5746-03 02 160lucidatura|tempratoOfficina03 02 160223Filo medio-duro/duro: 3,1/2,0 mm diametro · diametro max. 1623.1

16.81 €

6 3 giorni DIN ISO 5746-03 02 180lucidatura|tempratoOfficina03 02 180254Filo medio duro/duro: 3,4/2,2 mm diam. · max. 162.23.4

19.34 €

6 3 giorni DIN ISO 5746-03 02 200lucidatura|tempratoOfficina03 02 200322diam. Filo medio-duro/duro: 3,8/2,5 mm diam. · · diam. 162.53.8

20.03 €

6 3 giorni DIN ISO 5746-03 05 140cromato|tempratoOfficina03 05 140139Filo medio-duro/duro: 2,8/1,8 mm diam. · max. 101.82.8

22.89 €

1 3 giorni DIN ISO 5746|DIN EN 60900EN 6090003 06 160cromato|tempratoVDE03 06 160228Filo medio-duro/duro: 3,1/2,0 mm diam.· diametro max. 1623.1

27.60 €

1 3 giorni DIN ISO 5746|DIN EN 60900EN 6090003 06 200cromato|tempratoVDE03 06 200326Filo medio-duro/duro: 3,8/2,5 mm diam. · diametro max. 162.53.8

29.73 €

1 9 giorni DIN ISO 5746|DIN EN 60900EN 6090003 07 160cromato|tempratoVDE03 07 160254Filo medio-duro/duro: 3,1/2,0 mm diam. · max. 1623.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza di taglio(HRC) 60 Durezza del bordo(HRC) 60 Tipo prodotto Pinze combinate
Standard DIN ISO 5746 Materiale Acciaio per utensili

Supporto tecnico