Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
839-1
Lunghezza lama(mm) | 58 | Larghezza lama(mm) | 2.8 | Deportanza | Fessura |
---|---|---|---|---|---|
Diametro impugnatura(mm) | 18 | Lunghezza impugnatura(mm) | 92 | Materiale | Acciaio per utensili |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 150 | Tipo prodotto | Tester di rete | Tensione (max.)(V AC) | 250 |
Tensione (min.)(V AC) | 220 |
Si trova sulla pagina di Tester, il codice articolo è il seguente: 839-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 839-1.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali