Punta TORX Kraft

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02 02 225 T
08 21 145
08 22 145
08 22 145 T
08 25 145
08 26 145
09 02 240 T
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Norma DIN Durezza del bordo
(HRC)
N. componente produttore Proprietà dei materiali Caratteristiche delle pinze Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Peso
(g)
Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)
(mm)
Filo durezza (max.) filo medio
(mm)
Materiale

34.07 €

1 4 giorni 225DIN ISO 57466302 02 225 Tlucidaturatipo non a filo|gancio di sicurezzaPinze univers. KraftOfficina40132.5-Acciaio per utensili

20.36 €

6 3 giorni -DIN ISO 5746-08 21 145lucidaturatipo non a filoPinze combinateOfficina1162-3Acciaio per utensili

22.56 €

6 3 giorni -DIN ISO 5746-08 22 145lucidaturatipo non a filoPinze combinateOfficina1452-3Acciaio per utensili

29.89 €

1 4 giorni -DIN ISO 5746-08 22 145 T-tipo non a filoPinze combinateOfficina-2-3Acciaio per utensili

25.20 €

6 4 giorni -DIN ISO 5746-08 25 145con cromaturatipo non a filoPinze combinateOfficina1452-3Acciaio per utensili

27.16 €

1 3 giorni ---08 26 145con cromatura-Mini pinza combin.VDE1452-3-

47.91 €

1 4 giorni 240DIN ISO 57466409 02 240 Tlucidaturagancio di sicurezzaPinze combinateOfficina4633-4.6Acciaio per forno elettrico al vanadio

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico