Spina a gradini

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
74 05 140
74 05 160
74 05 250
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Tipo Peso
(g)
Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Durezza del filo (max.)
(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)
(mm)
Filo durezza (max.) filo medio
(mm)

29.31 €

6 9 giorni 74 05 14074 05 1401572Diametro filo medio-duro/duro/armonico 3,10/2,00/1,501.53.1

30.57 €

6 9 giorni 74 05 16074 05 1602092.5Diametro filo medio-duro/duro/armonico 3,40/2. 50/2.0023.4

42.39 €

6 3 giorni 74 05 25074 05 2504403.5Diametro filo medio-duro/duro/armonico 4,60/3,50/3,0034.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza di taglio(HRC) 64 Norma DIN DIN ISO 5749 Durezza del bordo(HRC) 64
Proprietà dei materiali temprato|cromato Caratteristiche delle pinze tipo non a filo Tipo prodotto Taglierina laterale Kraft
Gamma di utilizzo (pinze) Officina Standard DIN ISO 5749 Tipo (varie) Taglierina laterale elettrica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio

Supporto tecnico