Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
00 20 03 V02 |
48 31 J2 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Norma DIN | N. componente produttore | Corrisponde al diametro del foro (mm) | Diametro del foro corrispondente | Proprietà dei materiali | Tipo prodotto | Adatto per | Idoneo per diametri albero di | Tipo | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.07 € | 1 | 3 giorni | - | 00 20 03 V02 | - | 19-60 mm|12-25 mm | - | Set di pinze per anelli di sicurezza | Anelli esterni ed interni | 10-25 mm|19-60 mm | 00 20 03 V02 | 450 | |||
29.69 € | 6 | 9 giorni | DIN 5256-C | 48 31 J2 | 19 - 60 | 19-60 mm | temprato | Pinze per anelli di sicurezza | Anelli interni | - | 48 31 J2 | 175 |
Loading...
Profilo punta | Tipo dritto | Materiale | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio |
---|
Configura
Proprietà di base
Norma DIN
N. componente produttore
Corrisponde al diametro del foro(mm)
Diametro del foro corrispondente
Proprietà dei materiali
Tipo prodotto
Adatto per
Idoneo per diametri albero di
Tipo
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali