Punte VDE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 12 240 T
26 12 200 T
26 15 200 T
26 22 200 T
26 25 200 T
34 42 130
34 42 130 ESD
34 52 130
34 52 130 ESD
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Norma DIN Durezza del bordo
(HRC)
Profilo griffe N. componente produttore Proprietà dei materiali Caratteristiche delle pinze Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Peso
(g)
Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Filo durezza (max.) filo medio
(mm)
Materiale

53.59 €

1 4 giorni 240DIN ISO 574664-09 12 240 Tlucidaturagancio di sicurezzaPinze combinateOfficina45534.6Acciaio per forno elettrico al vanadio

30.94 €

1 4 giorni -DIN ISO 574561Tipo dritto26 12 200 T-gancio di sicurezzaPinze a becchi tondiOfficina2002.23.2Acciaio per forno elettrico al vanadio

34.11 €

1 4 giorni -DIN ISO 574561Tipo dritto26 15 200 Tcon cromaturagancio di sicurezzaPinze a becchi tondiOfficina2042.23.2Acciaio per forno elettrico al vanadio

33.80 €

1 4 giorni -DIN ISO 574561a 40 gradi26 22 200 Tlucidaturagancio di sicurezzaPinze a becchi tondiOfficina2022.23.2Acciaio per forno elettrico al vanadio

38.60 €

1 4 giorni -DIN ISO 574561a 40 gradi26 25 200 T-gancio di sicurezzaPinze a becchi tondiOfficina2052.23.2Acciaio per forno elettrico al vanadio

44.30 €

6 4 giorni ----34 42 130lucidatura|brunita-Pinze pianeOfficina61--Acciaio per cuscinetti a sfere al cromo-vanadio

46.29 €

6 4 giorni ----34 42 130 ESDlucidatura-Pinze pianeESD61--Acciaio per cuscinetti a sfere al cromo-vanadio

46.41 €

6 4 giorni ----34 52 130lucidatura-Pinze a becchi tondiIngegneria elettrica e di precisione61--Acciaio per cuscinetti a sfere al cromo-vanadio

48.37 €

6 4 giorni ----34 52 130 ESDlucidatura-Pinze a becchi tondiESD61--Acciaio per cuscinetti a sfere al cromo-vanadio

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico