Sensori per superficie della parete

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1616471

Codice componente
1616471
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.61 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall length (mm) 145 Diametro lama(mm) 2.5 Lunghezza lama(mm) 60
Materiale Acciaio al cromo moli vanadio Tipo prodotto Cacciavite con impronta Torx Dimensioni (cacciavite) T 5

Si trova sulla pagina di Sensori per superficie della parete, il codice articolo è il seguente: 1616471.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1616471.

Supporto tecnico